Akva Lux II TDe, Type 2, Nom régulateur ECS: PTC2+P
145B4504
Type de produit: Akva Lux II TDe, Type 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P
145B4504
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 723 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 723 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 550 mm |
| Material Description | Akva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 2 |
| Matériau capot | Polypropylene |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Polypropylene |
| Nom régulateur ECS | PTC2+P |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 315 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 315 mm |
| Régulateur de pression différentielle | AVPL |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage femelle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de produit | Akva Lux II TDe |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 40 |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 14 Kilogram |
| Poids Net | 13 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |