Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Type 2, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145B4503

Type de produit: Akva Lux II TDe, Type 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, AVE
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]723 mm
Hauteur sans capot [mm]723 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/AVE
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, AVE
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur ECSPTC2+P
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Régulateur de pression différentielleAVPL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitAkva Lux II TDe
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14 Kilogram
Poids Net13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm