Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Le thermostat d'ambiance sans fil Danfoss Icon2™ offre la liberté de le placer sans être gêné par des câbles muraux. Son design minimaliste, avec une profondeur de seulement 16 mm, et sa fonction de discrétion lui confèrent une élégance qui lui permet de s'intégrer harmonieusement à votre intérieur. Certifié Zigbee 3.0, l'Icon2™ RT est compatible avec les solutions domotiques.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Le thermostat d'ambiance filaire Danfoss Icon2™ 24 V arbore un design minimaliste qui lui permet de se fondre dans le décor lorsque l'affichage est éteint. Grâce à sa communication par courant porteur en ligne (CPL), son installation est très simple. Le thermostat d'ambiance filaire Icon2™ 24 V est compatible avec le contrôleur maître Icon™ 24 V et le contrôleur principal Icon2™. Veuillez noter que la fonction de mise à jour du micrologiciel est uniquement disponible avec le contrôleur principal Icon2™.