Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Le thermostat d'ambiance filaire Danfoss Icon2™ 24 V arbore un design minimaliste qui lui permet de se fondre dans le décor lorsque l'affichage est éteint. Grâce à sa communication par courant porteur en ligne (CPL), son installation est très simple. Le thermostat d'ambiance filaire Icon2™ 24 V est compatible avec le contrôleur maître Icon™ 24 V et le contrôleur principal Icon2™. Veuillez noter que la fonction de mise à jour du micrologiciel est uniquement disponible avec le contrôleur principal Icon2™.

Features and benefits

  • Interface tactile
  • Sonde de plancher (accessoire)
  • Résistant aux rayons UV, le plastique ne jaunit
  • Limitation de température (de 4 °C à 35 °C)
  • Possibilité d‘éteindre le refroidissement pourune pièce spécifique
  • Possibilité de contrôler les deux appareilsde chauffage différents (par exemple, radiateurs et plancher chauffant dans la même pièce)