Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Le thermostat d'ambiance sans fil Danfoss Icon2™ offre la liberté de le placer sans être gêné par des câbles muraux. Son design minimaliste, avec une profondeur de seulement 16 mm, et sa fonction de discrétion lui confèrent une élégance qui lui permet de s'intégrer harmonieusement à votre intérieur. Certifié Zigbee 3.0, l'Icon2™ RT est compatible avec les solutions domotiques.
Features and benefits
- Interface utilisateur tactile
- Capteur de sol infrarouge (uniquement sur la version IR)
- Plastique résistant aux UV pour réduire le jaunissement
- Limitation de température (entre 4 °C et 35 °C)
- Possibilité de désactiver le refroidissement pour une pièce spécifique
- Émetteur de chaleur double (par exemple, radiateur et chauffage au sol dans la même pièce)
- mesure de l'humidité relative