Régulateurs de pression
Product types shown: 7

AVA
AVA est un régulateur de pression auto-moteur principalement utilisé dans les systèmes de chauffage centralisés. Il est normalement fermé et s’ouvre lorsque la pression en amont augmente.
Le régulateur comporte une vanne de régulation, un actionneur à diaphragme d’équilibrage et un (des) ressort(s) pour réguler la pression.
AVPA
L’AVPA est un régulateur de pression différentielle automoteur principalement utilisé sur les réseaux de chauffage urbain. Il est normalement fermé et s’ouvre lorsque la pression différentielle augmente.
Il comporte une vanne de régulation, un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage et une poignée pour le réglage de la pression différentielle.