AVA
AVA est un régulateur de pression auto-moteur principalement utilisé dans les systèmes de chauffage centralisés. Il est normalement fermé et s’ouvre lorsque la pression en amont augmente.
Le régulateur comporte une vanne de régulation, un actionneur à diaphragme d’équilibrage et un (des) ressort(s) pour réguler la pression.
Features and benefits
- S'ouvre automatiquement en cas de pression croissante afin de protéger les composants du système.
- Large plage de réglage de la pression pour un contrôle adaptable du soulagement.
- Convient aux systèmes à base d'eau et d'acide glycolique jusqu'à 150 °C.