Danfoss logo
AVPA-product-category

AVPA

L’AVPA est un régulateur de pression différentielle automoteur principalement utilisé sur les réseaux de chauffage urbain. Il est normalement fermé et s’ouvre lorsque la pression différentielle augmente.

Il comporte une vanne de régulation, un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage et une poignée pour le réglage de la pression différentielle.