Mesure
Product types shown: 4

Indicateur de débit
Le débitmètre est un nouvel appareil de mesure simple permettant de mesurer le débit et la pression dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire.
Il inclut un manomètre différentiel et une réglette de calcul qui permet de convertir la pression en débit
La réglette de calcul a été développée pour les vannes d'équilibrage Danfoss.
Cette réglette permet aussi de déterminer le préréglage des vannes d'équilibrage.
&w=1920&q=75)
Orifices de mesure
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 1000
Grâce à la pression différentielle mesurée par le capteur de pression, le PFM 1000 calcule le débit qui passe par la vanne d’équilibrage ou orifice de mesure. L’application corrige également le débit calculé pour les mélanges antigel présents dans les systèmes de refroidissement.Le débit peut être mesuré dans toutes les sections de l’ensemble du système hydraulique, permettant ainsi d’équilibrer ce dernier.Le PFM 1000 est destiné à l’équilibrage hydraulique dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire. Il permet de mesurer la pression statique, la pression différentielle et le débit. La sonde de pression principale est extrêmement résistante et possède un châssis robuste. Elle comprend un manomètre différentiel doté d’une sonde intégrée de pression différentielle réelle, pour un traitement précis des données numériques. Le capteur de pression et le smartphone sont reliés par une connexion sans fil via Bluetooth.Le PFM 1000 peut être connecté à des appareils ANDROID ou iOS grâce à une application téléchargeable sur le PLAY STORE (Android) ou sur l’APPLE STORE (iOS).