Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

Grâce à la pression différentielle mesurée par le capteur de pression, le PFM 1000 calcule le débit qui passe par la vanne d’équilibrage ou orifice de mesure. L’application corrige également le débit calculé pour les mélanges antigel présents dans les systèmes de refroidissement.Le débit peut être mesuré dans toutes les sections de l’ensemble du système hydraulique, permettant ainsi d’équilibrer ce dernier.Le PFM 1000 est destiné à l’équilibrage hydraulique dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire. Il permet de mesurer la pression statique, la pression différentielle et le débit. La sonde de pression principale est extrêmement résistante et possède un châssis robuste. Elle comprend un manomètre différentiel doté d’une sonde intégrée de pression différentielle réelle, pour un traitement précis des données numériques. Le capteur de pression et le smartphone sont reliés par une connexion sans fil via Bluetooth.Le PFM 1000 peut être connecté à des appareils ANDROID ou iOS grâce à une application téléchargeable sur le PLAY STORE (Android) ou sur l’APPLE STORE (iOS).

Features and benefits

  • Compensation numérique des effets de la température et de la non-linéarité de la sonde de pression.
  • Correction du calcul du débit en fonction des caractéristiques du liquide antigel.
  • Compatible avec les appareils Android (7.0+) et iOS.
  • Interface conviviale.
  • Sélection facile de la vanne d’équilibrage à partir d’un menu photographique.
  • Enregistrement des valeurs mesurées, avec une capacité maximale de 2 000 enregistrements.
  • Peut être utilisé comme enregistreur de données.
  • Conception très robuste, peut résister à une chute de 2 m.
  • Transfert des données sans fil du capteur de pression au smartphone grâce à la technologie Bluetooth Low Energy.
  • Mesure précise de la pression grâce à une sonde de pression et à un traitement 24 bits des données fournies par la sonde.