ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Les vannes ASV sont des vannes d’équilibrage automatique. Avec les vannes thermostatiques du radiateur à préréglage Danfoss, elles font partie de la solution bitube de Danfoss et sont parfaites pour créer un équilibrage hydraulique optimal dans les systèmes de chauffage résidentiel bitubes.
L’un des grands défis dans les systèmes de chauffage est l’absence d’un bon équilibrage hydraulique, en raison de l’évolution constante et imprévisible de la pression différentielle dans le système de chauffage. Les habitants se plaignent alors d’un confort médiocre à l’intérieur, de nuisances sonores et de factures d’énergie élevées.
Des pompes plus puissantes sont souvent installées pour tenter de résoudre ces problèmes, en particulier en cas de branche en sous-débit. Malheureusement, cela affecte encore plus les différentiels de pression et la consommation d’énergie par le système. En outre, plus le différentiel de pression est élevé, plus le système est bruyant, en particulier au niveau des vannes de radiateurs.
Les vannes d’équilibrage automatique ASV assurent un différentiel de pression optimal pour les vannes de régulation, ainsi qu’un débit correct dans chaque boucle à tout instant. C’est la raison pour laquelle la norme DIN 18380 exige la régulation de la pression différentielle en cas de charges partielles. La vanne ASV crée automatiquement un équilibrage hydraulique optimal dans l’installation, en pleine charge comme à charge partielle. Cet équilibre n’est jamais perturbé.
Les vannes ASV peuvent également être utilisées dans les applications de refroidissement (ventiloconvecteurs, poutres froides, etc.) avec débit variable, afin d’assurer un équilibrage hydraulique automatique (consultez la fiche technique générale de la vanne ASV pour en savoir plus).
ASV-PV DN 50 -100 (3e gén.)
Les vannes d’équilibrage ASV sont destinées à l’équilibrage hydraulique dynamique dans les systèmes de chauffage et de climatisation. L’un des grands défis dans les systèmes de chauffage et de refroidissement est l’absence d’un bon équilibrage hydraulique, en raison des variations imprévisibles de la pression différentielle. De ce fait, les gens se plaignent souvent d’un confort médiocre à l’intérieur, de nuisances sonores et de factures d’énergie élevées. Les vannes d’équilibrage automatique ASV assurent un différentiel de pression optimal pour les vannes de régulation, ainsi qu’un débit correct dans chaque boucle à tout instant. La vanne ASV crée automatiquement un équilibrage hydraulique optimal dans l’installation, en pleine charge comme à charge partielle. Cet équilibre n’est jamais perturbé.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).