Danfoss logo
ASV-PV DN 50 -100 (3e gén.)-product-category

ASV-PV DN 50 -100 (3e gén.)

Les vannes d’équilibrage ASV sont destinées à l’équilibrage hydraulique dynamique dans les systèmes de chauffage et de climatisation. L’un des grands défis dans les systèmes de chauffage et de refroidissement est l’absence d’un bon équilibrage hydraulique, en raison des variations imprévisibles de la pression différentielle. De ce fait, les gens se plaignent souvent d’un confort médiocre à l’intérieur, de nuisances sonores et de factures d’énergie élevées. Les vannes d’équilibrage automatique ASV assurent un différentiel de pression optimal pour les vannes de régulation, ainsi qu’un débit correct dans chaque boucle à tout instant. La vanne ASV crée automatiquement un équilibrage hydraulique optimal dans l’installation, en pleine charge comme à charge partielle. Cet équilibre n’est jamais perturbé.

Features and benefits

  • Limite de débit
  • Réduction des émissions sonores
  • Aucune intervention nécessaire pour l’équilibrage
  • Autorité de vanne de régulation
  • Équilibrage de zone