Sondes
Product types shown: 1

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Sondes à base de platine, 1 000 Ω à 0 °C.
Toutes les sondes de température sont bifilaires et sans polarité.
La sonde d’applique de type ESM-11 possède une surface de contact à ressort pour assurer un bon transfert de chaleur sur les tuyaux de toutes tailles.
La sonde de base contient un élément de platine avec des caractéristiques conformes à EN 60751.