Danfoss logo
ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)-product-category

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)

Sondes à base de platine, 1 000 Ω à 0 °C.

Toutes les sondes de température sont bifilaires et sans polarité.
La sonde d’applique de type ESM-11 possède une surface de contact à ressort pour assurer un bon transfert de chaleur sur les tuyaux de toutes tailles.
La sonde de base contient un élément de platine avec des caractéristiques conformes à EN 60751.

Features and benefits

  • Surface de contact à ressort assurant un bon transfert de chaleur sur les tuyaux de toutes tailles
  • Capteur de base comprenant un élément en platine conforme à la norme EN 60751
  • L'élément en platine se modifie avec la température, permettant une mesure précise de la température