Trames chauffantes, DTCE 175T, 175 W/m², 5.06 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
83901951
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 6.75
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tapis chauffants
Remplacement recommandé: 140F1483
83901951
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Description | DTCE 175T 890W 230V 0.75x6.75m |
| Description du produit | DTCE 175T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 7.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 7.0 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 330 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 584 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.8 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 6.0 m |
| Longueur de trame [m] | 6.75 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | DTCE 175T 5,1m² 0,75x6,75m 230V |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 759 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/m²] | 175 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 895 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >300 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 59.1000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | DTCE 175T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 5.06 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.28 Kilogram |
| Poids Net | 6.217 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 21.097 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158463 |