Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Trames chauffantes, DEVIflex 175T, 175 W/m², 5.30 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F1483

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 7

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Couleur gaine extérieureROUGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.9 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]7.90 mm
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
HomologationCE
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]6.0 m
Longueur de trame [m]7.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVIflex 175T 5,3m² 230V 915W
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Puissance de trame [W/m²]175 W/m²
Puissance thermique [W]915 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]400 N
Résistance du câble [Ohm]57.8000 Ohm
Set d'accessoiresSynthetic nail - 40 pc in box
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitDEVIflex 175T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]5.30 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.686 Kilogram
Poids Net4.571 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume30.87 Liter
EAN/UPC5703466253144