Gicleurs d'eau, SL, 1.81 L/h, 60 °, Creuse
030L6560
SL-AD 1,81 L/h 60°H
030L6560
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 60 ° |
| Capacité [gal US/h] | 0.55 gal/h |
| Capacité [l/h] | 1.81 L/h |
| Clapet anti-goutte LE | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | SL-AD 1,81 L/h 60°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Filetage | 12/24 UNC |
| Groupe de produits | Gicleurs d'eau |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | H |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Nº de dossier SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SL nozzles |
| Point de définition [galUS/h] | 14 bar tap water |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | SL |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 20.1 Gram |
| Poids Net | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |