Gicleurs fins
Ce type de gicleur est couramment utilisé dans l’industrie de l’humidification depuis des années. Il est conçu pour une atomisation fine d’eau dans les applications comme le contrôle de l’humidité de confort, l’humidification en espace ouvert, le refroidissement adiabatique, etc. Le gicleur génère des milliards de gouttelettes minuscules, en fonction de la pression et de la qualité de l’eau. Notre technologie permet d’obtenir une humidification et un refroidissement sans mouillage. Convient pour une utilisation avec de l'eau du robinet ou de l'eau technique (VE / Di – eau).
Features and benefits
- Performances éprouvées sur le terrain depuis plus de 75 ans
- Précision, débit et angle de pulvérisation
- Produit une brume finement atomisée
- Débit standard : 1,3 – 17,2 l/h
- Angle de pulvérisation : 30°, 45°, 60° et 80°
- Profil de jet : Creux et plein
- Filetage de raccordement 10/24 et 12/24
- Refroidissement adiabatique
- Humidification