Danfoss logo
BUSES DE PULVÉRISATION ANTIGOUTTES Type HX-AD-product-category

BUSES DE PULVÉRISATION ANTIGOUTTES Type HX-AD

Un grand nombre de buses conviennent à la pulvérisation de liquides, mais pourgarantir une coupure positive, préférez la buse Danfoss type HX-AD. Notre conception exclusive permet de réglerprécisément le débit et l’angle de pulvérisationet comprend une coupure de fluide prèsde l’orifice. Cela peut s’avérer très importantdans les situations où une quantité excessivede gouttes est dommageable pour le process àtraiter. Les buses antigouttes HX-AD permettent auxopérateurs de couper le fluide près de l’orifice,tout en maintenant la pression dans le systèmed’alimentation à buse. La buse HX-AD émet une finebrume de pulvérisation convenant à la plupart desapplications de refroidissement par humidification,faible mouillage et évaporation. Grâce à notre technologie, nous pouvons obtenirune humidification et un refroidissementsans mouillage. Convient pour une utilisation avec de l'eau du robinet ou de l'eau technique (VE / Di – eau).

Features and benefits

  • Des performances qui font leurs preuves sur le terrain depuis plus de 75 ans
  • Précision, débit et angle de pulvérisation
  • Produit une brume finement atomisée
  • Débit standard: 0,30 – 1,35 G/H (0,70 – 87 L/h)
  • Angle d’atomisation : 30° , 45° , 60° et 80°
  • Profil de jet : creux ou plein
  • Option filtre en bronze