Pompes, BFM
071N2559
Type de produit: BFM, Sortie gicleur/pression: L
071N2559
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 ou 2étages | 1 |
| Capacité [gal US/h] | 0.00 gal/h |
| Capacité [l/h] | 24.00 L/h |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires | Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
| Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] | 2.0 bar |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion tuyauterie | 2 tubes |
| Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 0.12 N-m |
| Courant bobine | CA |
| Description | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre arbre [mm] | 6.000 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Étiquette produit | No |
| Fonction de fermeture | Coupure |
| Groupe de capacité | 0-24 |
| Groupe de produits | Pompes |
| Homologation | Intertek Semko |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| Mélange de biocarburants | 10 |
| Méplats/clé sur l'arbre | 1méplat |
| Nº de dossier SCIP | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | BFM |
| Nombre d'étages | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Oil type | Kérosène/fioul léger |
| Plage de capacité [l/h] [Max.] | 24 L/h |
| Plage de capacité [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Pression [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] | 2 bar |
| Product line | 02 |
| Réglage usine pression [bar] | 10.0 bar |
| Rotation | R |
| Sortie gicleur/pression | L |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 70 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 24.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 26.4 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 21.6 V |
| Tension de bobine [V] | 24 |
| Type de filtre | Aucun |
| Type de produit | BFM |
| Viscosité [cSt] [Max.] | 12.0 cSt |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 3450 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 2400 tr/min |
| Vitesse pompe à fioul [op/min.] | 3450 op/min |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 419 Gram |
| Poids Net | 368 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5715255238614 |