Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pompes, BFM

071N2550

Type de produit: BFM, Sortie gicleur/pression: L

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages1
Capacité [gal US/h]0.00 gal/h
Capacité [l/h]24.00 L/h
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]2.0 bar
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie2 tubes
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.12 N-m
Courant bobineCA
DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]6.000 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Étiquette produitNo
Fonction de fermetureCoupure
Groupe de capacité0-24
Groupe de produitsPompes
HomologationIntertek Semko
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Mélange de biocarburants10
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIPc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
Nom du produit dans le dossier SCIPBFM
Nombre d'étages1
Caractéristique
Valeur
Oil typeKérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.]24 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.]0 L/h
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression [bar] [Max.]15.00 bar
Pression [bar] [Min.]7.00 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]2 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]10.0 bar
RotationL
Sortie gicleur/pressionL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]0 °C
Température du fluide (°C) [Max.]70 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Tension d'alimentation [V]24.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]26.4 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]21.6 V
Tension de bobine [V]24
Type de filtreAucun
Type de produitBFM
Viscosité [cSt] [Max.]12.0 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]2400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3450 op/min

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut419 Gram
Poids Net368 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162717325