Gicleurs à fioul Modèle
Danfoss oil nozzles are engineered for professionals who demand accuracy, reliability, and consistent burner performance. Each nozzle is crafted to deliver a precise fuel spray, ensuring stable combustion and dependable operation across a wide range of heating systems. Produced in durable brass and steel variants - and fully compliant with EN 293 and EN 299 standards - they are built to perform in diverse operating conditions and market requirements. Every Danfoss nozzle undergoes rigorous 100% performance testing to verify spray pattern and capacity, helping installers achieve optimal efficiency and cleaner burning with less soot. When paired with regular system maintenance, Danfoss oil nozzles support lower fuel consumption and long term reliability - making them a smart, sustainable choice for both professionals and end users.
Product types shown: 5

EH/ES
Oil nozzles type EH and ES are designed for domestic high-pressure oil burners operating with kerosene. They are available with 2 different spray angles and sizes from 0.4 to 2.00 USgal/h. The nozzles are equipped with sintered bronze filters. Our existing oil nozzles e.g. 60°S and 80°H can directly be replaced by our new 60°ES – 80°EH.

HFD/HD, SFD/SD
Oil nozzles types HFD/HD and SFD/SD are designed for domestic and commercial high pressure oil burners operating with light orheavy fuel. The steel nozzles are available with hollow or solid spray pattern in 3 different spray angles with capacities from 0.3 to 2.50 USgal/h. The types HFD and SFD have two sintered bronze filters while the types HD and SD only have one filter of sintered bronze or monel mesh.

HR/SR
Les gicleurs à fioul de type HR et SR sont destinés aux brûleurs à fioul domestiques àhaute pression nécessitant une tête de gicleurronde. Ils sont disponibles en 3 angles depulvérisation et avec un débit de 0,3 à 1,00gallons US par heure.Les gicleurs HR et SR sont munis d’un filtre enbronze fritté et proposent les mêmesperformances que les tailles correspondantesdes gicleurs OD.

LE
Les gicleurs de type LE sont des versions spéciales des gicleurs standards OD équipés d’un clapet de fermeture. Associé à une pompe de brûleur comportant une fonction LE ( par ex. BFP 21 LE ) le gicleur LE évite le phénomène de « pissette » quand le préchauffage du fioul provoque la dilatation de celui-ci à l’arrêt du brûleur. La fonction LE peut également être obtenue en associant un pré chauffeur avec clapet incorporé (FPHB-LE) à un gicleur classique OD.Les gicleurs LE sont disponibles en 3 angles de pulvérisation, 2 types de répartition et pour des débits de 0.40 à 2.00 USgal/h. Les gicleurs LE sont équipés d’un filtre en bronze fritté.

OD B / OD H / OD S
Oil nozzles type OD are designed for domesticand commercial high-pressure oil burners operating with light or heavy fuel. They are available with 4 different spray angles, 3 spray patterns and sizes from 0.20 to 35.0 USgal/h.As to construction and atomizing, the OD nozzle is the basic model for all Danfoss oil nozzles.