Danfoss logo
LE-product-category

LE

Les gicleurs de type LE sont des versions spéciales des gicleurs standards OD équipés d’un clapet de fermeture. Associé à une pompe de brûleur comportant une fonction LE ( par ex. BFP 21 LE ) le gicleur LE évite le phénomène de « pissette » quand le préchauffage du fioul provoque la dilatation de celui-ci à l’arrêt du brûleur. La fonction LE peut également être obtenue en associant un pré chauffeur avec clapet incorporé (FPHB-LE) à un gicleur classique OD.Les gicleurs LE sont disponibles en 3 angles de pulvérisation, 2 types de répartition et pour des débits de 0.40 à 2.00 USgal/h. Les gicleurs LE sont équipés d’un filtre en bronze fritté.

Features and benefits

  • Fioul domestique et fioul léger
  • Basse émission
  • Testés à 100% pour le débit et les performances