Danfoss logo
EBI4 series-product-category

EBI4 series

Les EB14 sont des allumeurs électroniques pour allumage intermittent (entre 2 électrodes ouentre 1 électrode et le châssis), destinés auxbrûleurs à gaz et à fioul de petite à moyennetaille.Légers et peu encombrants, fonctionnant àhaute ́fréquence, les EB14 sont parfaitementadaptés aux brûleurs compacts modernes. Le raccordement, par le biais d’un connecteurmâle du côté primaire et de connecteursfemelles du côté secondaire, rend l’installtioncomme l’entretien à la fois simples et rapides

Features and benefits

  • Allumage 1 ou 2 pôles
  • Faible consommation du fait d’un bon rendement (nouvelle technologie)
  • Mise à la terre par le biais du câble primaire
  • Dimensions et options de montage polyvalentes: identiques à la célèbre gamme EBI
  • Marquage CE conformément aux les directives: EMC, LVD, RoHs