Régulateurs du bypass gaz chauds - CPCE , KVC
Product types shown: 3

CPCE et LG
Le contrôleur de dérivation de gaz chaud CPCE ajuste la puissance du compresseur à la charge réelle de l'évaporateur.
Le CPCE est installé en dérivation entre les circuits basse et haute pression des systèmes frigorifiques. Il est conçu pour l'injection de gaz chaud entre l'évaporateur et le détendeur thermostatique.
L'injection doit être effectuée par un mélangeur de gaz chauds de type LG.
Régulateur de dérivation de gaz chaud CPCE
• Précision de contrôle de premier ordre
• Le raccordement direct à la conduite d'aspiration du système régule l'injection de gaz chaud indépendamment de la chute de pression de l'évaporateur
• Le régulateur augmente la vitesse des gaz de l'évaporateur, assurant ainsi un meilleur retour d'huile au compresseur.
• Protection contre une température d'évaporation trop basse, ce qui empêche le givrage de l'évaporateur
• Peut être utilisé dans la plage EX suivante : Catégorie 3 (Zone 2)
Mélangeur de gaz liquide LG
• LG assure un mélange homogène du fluide frigorigène liquide et gazeux chaud injecté dans l'évaporateur.
• Empêche une surchauffe d'aspiration élevée en combinant l'injection de gaz chauds aux caractéristiques du détendeur
• LG peut être utilisé pour le dégivrage par gaz chaud ou les systèmes à cycle inversé
KVC
KVC est un régulateur de puissance permettant Placé dans la conduite de dérivation entre lescôtés haute et basse pression du système deréfrigération, le KVC impose une limite depression d’aspiration inférieure au compresseuren fournissant au côté basse pression unepuissance de substitution sous forme de gazchauds / gaz froids provenant du côté hautepression.