KVC
KVC est un régulateur de puissance permettant Placé dans la conduite de dérivation entre lescôtés haute et basse pression du système deréfrigération, le KVC impose une limite depression d’aspiration inférieure au compresseuren fournissant au côté basse pression unepuissance de substitution sous forme de gazchauds / gaz froids provenant du côté hautepression.
Features and benefits
- Régulation ajustable et précise de la pression
- Plages de puissance et de fonctionnement étendues
- Soufflet en acier inoxydable
- Soufflet en acier inoxydable
- Conception brasée et « hermétique »
- Conception brasée et « hermétique »
- Disponible avec des raccords à braser ODF et flare
- Peut être utilisé avec la gamme EX suivante: catégorie 3 (zone 2)