Danfoss logo
CPCE et LG-product-category

CPCE et LG

Le contrôleur de dérivation de gaz chaud CPCE ajuste la puissance du compresseur à la charge réelle de l'évaporateur.

Le CPCE est installé en dérivation entre les circuits basse et haute pression des systèmes frigorifiques. Il est conçu pour l'injection de gaz chaud entre l'évaporateur et le détendeur thermostatique.

L'injection doit être effectuée par un mélangeur de gaz chauds de type LG.

Régulateur de dérivation de gaz chaud CPCE

• Précision de contrôle de premier ordre
• Le raccordement direct à la conduite d'aspiration du système régule l'injection de gaz chaud indépendamment de la chute de pression de l'évaporateur
• Le régulateur augmente la vitesse des gaz de l'évaporateur, assurant ainsi un meilleur retour d'huile au compresseur.
• Protection contre une température d'évaporation trop basse, ce qui empêche le givrage de l'évaporateur
• Peut être utilisé dans la plage EX suivante : Catégorie 3 (Zone 2)

Mélangeur de gaz liquide LG

• LG assure un mélange homogène du fluide frigorigène liquide et gazeux chaud injecté dans l'évaporateur.
• Empêche une surchauffe d'aspiration élevée en combinant l'injection de gaz chauds aux caractéristiques du détendeur
• LG peut être utilisé pour le dégivrage par gaz chaud ou les systèmes à cycle inversé

Features and benefits

  • Réfrigérant : HCFC, HFC et HC
  • Capacité du compresseur à température d'aspiration minimale : Q1 en [kW]
  • Charge de l'évaporateur à température d'aspiration minimale : Q2 en [kW]
  • Température du liquide en amont du détendeur : tl [°C]
  • Réduction de la température/pression d'aspiration en [K]
  • Type de connexion : évasée ou soudée
  • Dimension du raccord (en pouces ou en mm): Exemple de sélection: Lors du choix de la vanne appropriée, il peut être nécessaire de convertir la capacité réelle à l’aide d’un facteur de correction. Cette conversion est requise lorsque les conditions du système diffèrent de celles du tableau. Les exemples suivants illustrent la procédure.
  • Réfrigérant : R404A