Pressostats différentiels
Product types shown: 3

MP54 / MP55 / MP55A
Les pressostats différentiels d'huile MP 54 et MP 55 servent d'interrupteurs de sécurité pour la protection contre une pression d'huile trop basse dans les compresseurs frigorifiques. Si la pression d'huile diminue, le pressostat différentiel d'huile arrête le compresseur après un certain temps. Les régulateurs de pression différentielle MP 54 et MP 55 sont employés dans les systèmes de réfrigération utilisant des réfrigérants HFC ininflammables et HCFC. Le MP 55A est utilisé dans les systèmes de réfrigération au R717. Il peut également être utilize dans des systèmes avec des réfrigérants HFC ininflammables et HCFC. Le MP 54 possède un réglage de pression différentielle fixe. Il intègre également un relais temporisé thermique avec réglage detemporisation fixe. Les types MP 55 et 55A, dont la pression différentielle est réglable, sont disponibles avec ou sans relais temporisé thermique.

MP55E
MP55E oil differential pressure switches are used as safety switches to protect refrigeration compressors against low lubricating oil pressure.
If the oil pressure fails the oil differential pressure control stops the compressor. MP55E for HCFC, HFC and HC refrigerants are equipped with gold-plated SPDT contacts, which react directly on the differential pressure without time delay.
The units are designed to operate in explosive zones acc. to 2014/34/EU, Atex directive, explosive zone 2, surface equipment, category 3.
MP55E are delivered with ¼ inch solder connections to ensure a hermetic installation.
RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.