MP54 / MP55 / MP55A
Les pressostats différentiels d'huile MP 54 et MP 55 servent d'interrupteurs de sécurité pour la protection contre une pression d'huile trop basse dans les compresseurs frigorifiques. Si la pression d'huile diminue, le pressostat différentiel d'huile arrête le compresseur après un certain temps. Les régulateurs de pression différentielle MP 54 et MP 55 sont employés dans les systèmes de réfrigération utilisant des réfrigérants HFC ininflammables et HCFC. Le MP 55A est utilisé dans les systèmes de réfrigération au R717. Il peut également être utilize dans des systèmes avec des réfrigérants HFC ininflammables et HCFC. Le MP 54 possède un réglage de pression différentielle fixe. Il intègre également un relais temporisé thermique avec réglage detemporisation fixe. Les types MP 55 et 55A, dont la pression différentielle est réglable, sont disponibles avec ou sans relais temporisé thermique.
Features and benefits
- Plage de régulation étendue
- Ils peuvent être utilisés avec les réfrigérants HFC ininflammables et HCFC
- Raccordement électrique à l'avant du régulateur
- Adapté au courant continu et alternatif (CA et CC)
- Entrée de câble vissée pour câbles de 6 à 14 mm de diamètre
- Ils peuvent être utilisés dans des installations de congélation, de réfrigération et d'air conditionné
- Faible différentiel de contact