Vanne pour éléments thermostatiques
Product types shown: 6

VGS
Les vannes VGS sont des vannes 2 voies normalement ouvertes (NO) à clapet équilibré pour la vapeur, conçues pour être combines avec :
- des têtes thermostatiques AVT ;
- des contrôleurs de température de sécurité STM ;
- des limiteurs de température de sécurité STL ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 20/ AMV(E) 30 ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 23/ AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort.
- des têtes thermostatiques AVT ;

VGU / VGUF
Les vannes VGU et VGUF sont des vannes 2 voies normalement fermées (NC) à clapet équilibré, conçues pour être combinées avec :
- des têtes thermostatiques AVT ;
-des actionneurs électriques AMV(E) 20/ AMV(E) 30 ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 23/ AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort.
En combinaison avec les têtes thermostatiques AVT et les actionneurs électriques AMV(E), les vannes peuvent être utilisées principalement sur les systèmes de refroidissement.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK