Danfoss logo
VGS-product-category

VGS

Les vannes VGS sont des vannes 2 voies normalement ouvertes (NO) à clapet équilibré pour la vapeur, conçues pour être combines avec :

  • des têtes thermostatiques AVT ;
  • des contrôleurs de température de sécurité STM ;
  • des limiteurs de température de sécurité STL ;
  • des actionneurs électriques AMV(E) 20/ AMV(E) 30 ;
  • des actionneurs électriques AMV(E) 23/ AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort.
    ​​​​​​​
En combinaison avec les têtes thermostatiques AVT et les actionneurs électriques AMV(E), les vannes peuvent être utilisées pour regular la température avec de la vapeur ou de l’eau chaude jusqu’à 200 °C.

Features and benefits

  • Vanne de régulation polyvalente à 2 voies pour applications vapeur – Conception normalement ouverte et à pression déchargée, adaptée à la régulation de température jusqu'à 200 °C lorsqu'elle est associée à des actionneurs compatibles.
  • Intégration flexible dans les configurations de contrôle et de sécurité – Compatible avec les actionneurs thermiques, de sécurité et électriques, offrant des performances fiables dans les systèmes compacts DN 15–25.