Vanne pour éléments thermostatiques
Product types shown: 11

TPC
These self-acting controllers are designed to be integrated directly to heat exchanger. They are developed to control direct heating and instantaneous heating of domestic hot water by means of heat exchanger. The family of products offers full flexibility of different requirements regarding control performance. Innovative design enables simple, fast and reliable connection to heat exchanger and most importantly production of compact and user friendly stations for heating and preparation of domestic hot water. The capacity of controllers fully covers the needs of domestic hot water preparation and heating for flats, one family houses or dwellings. Controllers can be mounted to district heating network, different heating systems or centrally located boiler system in a dwelling house (see “Main data” for specifications for the network).

VG / VGF
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with:
- AVT thermostatic actuators
- STM safety temperature monitors
- STL safety temperature limiters
- For domestic hot water (DHW) production: hot water tanks; storage charge systems; instantaneous domestic hot water production.
- In mixing loops and room heating systems as well.
- AVT thermostatic actuators

VGS
Les vannes VGS sont des vannes 2 voies normalement ouvertes (NO) à clapet équilibré pour la vapeur, conçues pour être combines avec :
- des têtes thermostatiques AVT ;
- des contrôleurs de température de sécurité STM ;
- des limiteurs de température de sécurité STL ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 20/ AMV(E) 30 ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 23/ AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort.
- des têtes thermostatiques AVT ;

VGU / VGUF
Les vannes VGU et VGUF sont des vannes 2 voies normalement fermées (NC) à clapet équilibré, conçues pour être combinées avec :
- des têtes thermostatiques AVT ;
-des actionneurs électriques AMV(E) 20/ AMV(E) 30 ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 23/ AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort.
En combinaison avec les têtes thermostatiques AVT et les actionneurs électriques AMV(E), les vannes peuvent être utilisées principalement sur les systèmes de refroidissement.
VMA
VMA is 2-way seated valve primarily for use in district heating systems.
It can be combined with:- ABV thermohydraulic actuators and
- VMA DN 15 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVI, RAVK and RAVV.
- ABV thermohydraulic actuators and

VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK