Danfoss logo
AFQMP 2-product-category

AFQMP 2

L’AFQM 2 est un régulateur de débit automoteur doté d’une vanne de régulation intégrée et d’un actionneur pressostatique avec resort ajustable, mis au point pour une utilization dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. L’actionneur pressostatique avec ressort ajustable permet de régler la pression différentielle sur la vanne de régulation de 0,1 à 1 bar. Des débits plus élevés peuvent être fournis. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d’énergie encore plus importantes.

L’AFQM 2 est équipé d’une vanne de regulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur pressostatique avec un diaphragme d’équilibrage.

Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65–250
  - AMV(E) 655 sans fonction de rappel par ressort et avec débrayage manuel ;
  - AMV(E) 658 SD 2) avec fonction de rappel par ressort et avec débrayage manuel ;
  - AMV(E) 659 SD 1) avec fonction de rappel par ressort ;
  - AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
  - AMV(E) 56
1) Approvato DIN (secondo EN 14597)
2) non agréé DIN

Des fonctions d’optimisation intelligentes sont disponibles en combinaison avec l’actionneur électrique intelligent AMEi 6 de Danfoss :
∙ Optimisation intelligente de l’efficacité des sous-stations (iSET)
∙ Optimisation intelligente de pompe (iNET)

Features and benefits

  • Pression différentielle réglable pour des débits plus élevés et une plus grande flexibilité d'application.
  • Fonctions d'optimisation intelligentes pour des économies d'énergie maximales lorsqu'elles sont associées à l'actionneur AMEi 6.
  • Régulation automatique du débit pour un fonctionnement fiable et une protection du système.