Régulateurs de pression différentielle
Product types shown: 10

AVP (PN 25)
AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure.
The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
AVP/ AVP-F (PN 16)
L’AVP(-F) est un régulateur de pression différentielle auto-moteur utilisé principalement dans les systèmes de chauffage centralisés. Le régulateur se ferme lorsque la pression différentielle augmente. Le régulateur comporte une vanne de régulation, un actionneur à diaphragme d’équilibrage et une poignée pour le réglage de la pression différentielle (la version à réglage fixe est dépourvue de poignée).

AVPL
L’AVPL est un régulateur de pression différentielle auto-moteur principalement utilisé sur les systèmes de chauffage centralisés. Le régulateur se ferme lorsque la pression différentielle augmente.
Le régulateur est doté d’une vanne de régulation et d’un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage.
Il peut être utilisé sur le côté primaire des sous- stations domestiques.
Le régulateur permet d’assurer une limitation de la pression différentielle sur des circuits à débit variable kva, même des variations de pression sur le réseau Δp0.