Danfoss logo
AVP (PN 25)-product-category

AVP (PN 25)

AVP(-F) Le régulateur de pression différentielle auto-moteur est principalement utilisé dans les systèmes de chauffage urbain. Le régulateur se ferme lorsque la pression différentielle augmente.

Le régulateur comporte une vanne de régulation, un actionneur à membrane de régulation et une poignée pour le réglage de la pression différentielle (la version à réglage fixe est dépourvue de poignée).

Features and benefits

  • Régulateur automatique de pression différentielle – Se ferme en cas de montée en pression pour assurer un fonctionnement stable et écoénergétique dans les réseaux de chauffage urbain.
  • Solution compacte et polyvalente – Large gamme de dimensions (DN 15–50), raccordements flexibles et réglages ajustables ou fixes pour une intégration facile au système.