AVP/ AVP-F (PN 16)
L’AVP(-F) est un régulateur de pression différentielle auto-moteur utilisé principalement dans les systèmes de chauffage centralisés. Le régulateur se ferme lorsque la pression différentielle augmente. Le régulateur comporte une vanne de régulation, un actionneur à diaphragme d’équilibrage et une poignée pour le réglage de la pression différentielle (la version à réglage fixe est dépourvue de poignée).
Features and benefits
- Assure une régulation automatique pour maintenir une pression différentielle stable dans les systèmes.
- Disponible en versions réglables ou fixes pour répondre aux besoins d'application les plus variés.
- Convient aux systèmes à base d'eau et d'acide glycolique jusqu'à 150 °C.