Varaosa, EVR 25, Tiivistesarja
032F0176
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EVR 25, Tyyppimerkintä: Tiivistesarja, Tiivistesarja
032F0176
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVR 25 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Edellinen malli |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | TIIVISTESARJA EVR25 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Tiivistesarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.014 Kilogram |
| Nettopaino | 0.008 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702422048350 |