Magneettiventtiilikelan tarvikkeet, Varustepussi, Tiivistesarja EVR NO
018Z0091
Further information: For EVR Normally Open
018Z0091
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | Käämityyppi B ilman nipistintä |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lisätietoja | For EVR Normally Open |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | TIIVISTESARJA EVR/EVM NO |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varustepussi |
| Tuotteen nimi | Tiivistesarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistesarja EVR NO |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.058 Kilogram |
| Nettopaino | 0.053 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702422033875 |