Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Magneettiventtiili, EV220W, Toiminta: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4418

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: WRAS, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector

Suositeltu korvaava tuote: 042U4617

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]200 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]500 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäWRAS
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]7.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainEV220W 18B G 34E NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34E NC000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220W
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV220W- solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]18.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/4 in
ToimilaiteW
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm pikakiinnitettävä W
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220W
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220W 18
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.795 Kilogram
Nettopaino0.759 Kilogram
Määrä3.684 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428976572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm