Magneettiventtiili, EV250BW, Toiminta: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
132U2456
Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Avustettu, nostolaitteella ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2
132U2456
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Suljettu ja Tyhjennys |
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 150 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 100 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 7.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Liitäntämateriaali | Eco-messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrittelyavain | EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | Valve EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV250BW |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Eco-messinki |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 22.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 7/8 in |
| Toimilaite | BW |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Avustettu, nostolaitteella ohjattava |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV250BW |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV250BW 22 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Hieman syövyttävät väliaineet |
| Väliainesuositukset | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.058 Kilogram |
| Nettopaino | 1.01 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.227 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544115 |