Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magneettiventtiili, EV220W, Toiminta: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U474032

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: CE; WRAS, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector

Suositeltu korvaava tuote: 042U494032

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]4000 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]6000 ms
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEWRAS
KalvomateriaaliEPDM
Kela optioPikakiinnitys
Kelan malliAS
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kotelointiluokka IPIP65
Kv-arvo [m3/h]18.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa1 kpl
MäärittelyavainEV220W 40B G 112E NC000 AS230C
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SähköliitäntätyyppiLatta DIN 43650-A
SCIP-asiakirjan nro251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV220W- solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]40.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 1/2 in
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]208 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
ToimilaiteW
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm pikakiinnitettävä W
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220W
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220W 40
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virrankulutus [W] 50 Hz8.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz7.0 W
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.449 Kilogram
Nettopaino3.087 Kilogram
Määrä7.334 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428500364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm