Danfoss logo
Magneettiventtiili, EV220W, Toiminta: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Magneettiventtiili, EV220W, Toiminta: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: CE, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector

Suositeltu korvaava tuote: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Arv. avautumisaika, vesi [ms]50 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]300 ms
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliEPDM
Kela optioPikakiinnitys
Kelan malliAZ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kotelointiluokka IPIP65
Kv-arvo [m3/h]1.600 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa16 kpl
MäärittelyavainEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220W
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.200 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]2.900 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SähköliitäntätyyppiLatta DIN 43650-A
SCIP-asiakirjan nro251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV220W- solenoid valve
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Suuttimen koko [mm]10.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/8 in
ToimilaiteW
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220W
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220W 10
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]414 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-8 °F
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virrankulutus [W] DC6.5 W
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.866 Kilogram
Nettopaino0.582 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm