Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magneettiventtiili, EV220W, Toiminta: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U436402

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Hyväksyntä: CE, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector, Magneettiventtiilit, Fluid Controls, Quick selector

Suositeltu korvaava tuote: 042N1278, 042N7617, 042U6115

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]100 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]400 ms
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliNBR
Kela optioPikakiinnitys
Kelan malliAZ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kotelointiluokka IPIP65
Kv-arvo [m3/h]4.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV220W 14 G 12N NO000 AS024DS
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NO000 AZ024DS
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220W
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SähköliitäntätyyppiLatta DIN 43650-A
SCIP-asiakirjan nro251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV220W- solenoid valve
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Suuttimen koko [mm]14.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]4/16 in
ToimilaiteW
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm pikakiinnitettävä W
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNO
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220W
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220W 14
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]140 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetWater,Brine,Oil,Air
Virrankulutus [W] DC6.5 W
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.714 Kilogram
Nettopaino0.522 Kilogram
Määrä3.684 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428833264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm