Magneettiventtiili, EV220T, Toiminta: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM
042U8145
Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: WRAS, Runkomateriaali: Polymeeri, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
042U8145
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Avoin |
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 100 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 400 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | WRAS |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 4.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Ulkoinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
| Liitäntämateriaali | Polymeeri |
| Liitäntätyyppi | GHH |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrittelyavain | EV220T 14P GHH E NC000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | Valve EV220T 14P GHH E NC000 |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 290.0 psig |
| Nesteryhmä | 2 |
| Osaohjelman nimi | EV220T |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 4.351 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Polymeeri |
| SCIP-asiakirjan nro | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EV220T- solenoid valve |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 14.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 4/16 in |
| Toimilaite | T |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 9.0 mm |
| Toimilaitteen koko | 9 mm pikakiinnitettävä T |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.35 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Servotoiminen (kalvo) |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV220T |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV220T 14 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | 0 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Väliainesuositukset | Water & Brine |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.208 Kilogram |
| Nettopaino | 0.164 Kilogram |
| Määrä | 1.295 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |