Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Magneettiventtiili, EV220T, Toiminta: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8135

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: WRAS, Runkomateriaali: Polymeeri, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]100 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]400 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäWRAS
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]4.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoUlkoinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntämateriaaliPolymeeri
LiitäntätyyppiNES
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV220T 14P NES34 E NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV220T 14P NES34 E NC000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]290.0 psig
Nesteryhmä2
Osaohjelman nimiEV220T
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.038 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.351 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliPolymeeri
SCIP-asiakirjan nro702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV220T- solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]14.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]4/16 in
ToimilaiteT
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm pikakiinnitettävä T
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220T
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220T 14
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.632 Kilogram
Nettopaino0.304 Kilogram
Määrä1.295 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428989442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm