Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Magneettiventtiili, EV220A, Toiminta: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4100

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Suositeltu korvaava tuote: 042U6115

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]100 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]400 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]4.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainEV220A 14 G 12F NO000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]50.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]725 psig
Material DescriptionValve EV220A 14B G 12F NO000
Max. testipaine [bar]25.0 bar
Max. testipaine [psig]363.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220A
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]232.060 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.351 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-asiakirjan tuotenimiValve EV220A
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]14.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]4/16 in
ToimilaiteA
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNO
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220A
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220A 14
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitVesi, maks. 60 °C / 140 °F
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.935 Kilogram
Nettopaino0.592 Kilogram
Määrä3.684 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428932233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm