Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

Magneettiventtiili, EV220A, Toiminta: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Hyväksyntä: CE, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Suositeltu korvaava tuote: 042U4641

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]4000 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]6000 ms
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]18.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa1 kpl
MäärittelyavainEV220A 40B G 112F NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionEV220A 40B G112N NC000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220A
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-asiakirjan tuotenimiValve EV220A
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]40.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 1/2 in
ToimilaiteA
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220A
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220A 40
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Väliaineen toleranssikommentitVesi, maks. 60 °C / 140 °F
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.312 Kilogram
Nettopaino2.928 Kilogram
Määrä7.334 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm