Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/4 NC brass

Magneettiventtiili, EV220A, Toiminta: NC, G, 1/4, 1 m³/h, NBR

042U4003

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Suositeltu korvaava tuote: 042U4609

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]40 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]250 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]1.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]1.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/4
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa15 kpl
MäärittelyavainEV220A 6B G 14N NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Material DescriptionEV220A 6B G14N NC00
Max. testipaine [bar]24.0 bar
Max. testipaine [psig]348.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220A
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.200 bar
Paine-ero [psi] [maks.]232.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]2.900 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-asiakirjan tuotenimiValve EV220A
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]6.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1/4 in
ToimilaiteA
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220A
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220A 6
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]140 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetWater,Brine,Oil,Air
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.52 Kilogram
Nettopaino0.493 Kilogram
Määrä0.338 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423106455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm