Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM
032H8041
Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2
032H8041
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Suljettu ja Tyhjennys |
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 10 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 10 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.260 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.220 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/4 |
| Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Määrittelyavain | EV210A 3SS G 14F NC000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 20 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 14.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 203 psig |
| Material Description | EV210A 3.0SS G14F NC000 |
| Max. testipaine [bar] | 21.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 304.5 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV210A |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 14.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 203.000 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 3.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 1/8 in |
| Toimilaite | A |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 9.0 mm |
| Toimilaitteen koko | 9 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.35 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Suoraan ohjattava |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV210A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV210A 3 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Hieman syövyttävät väliaineet |
| Väliainesuositukset | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.14 Kilogram |
| Nettopaino | 0.132 Kilogram |
| Määrä | 0.113 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423051434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |