Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032H8027

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]10 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]10 ms
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.080 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/8
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa16 kpl
MäärittelyavainEV210A 1.5SS G 18F NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]20 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]50.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]725 psig
Material DescriptionEV210A 1.5SS G18F NC000
Max. testipaine [bar]50.0 bar
Max. testipaine [psig]725.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV210A
Paine-ero [bar] [Maks.]30.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]435.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]1.50 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1/16 in
ToimilaiteA
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV210A
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV210A 1.5
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.106 Kilogram
Nettopaino0.099 Kilogram
Määrä0.113 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423051694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm